??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BES M18EP1-USU50S-S21G-S
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Sensores indutivos
Lista de peças
BALLUFF BES M18EP1-USU50S-S21G-S
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BES02ZC
TC
Designação do artigo
BES M18EP1-USU50S-S21G-S
PX
Vista do produto
43124_01
ROT
Rotação
°
NPOS
Nut position
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Details
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Família de produtos
Steelface
BFORM
Tipo de construção
M18x1
W
Peso
0.075 kg
TRAFFIC
Número de alfândega
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 90 mm, Style Housing = M18x1, Installation = for flush mounting, Range = 5 mm, Switching output = normally open (NO), Switching frequency = 15 Hz, Housing material = Stainless steel, Material sensing surface = Stainless steel, Connection = Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin, Operating voltage Ub = 20...300 VDC/20...250 VAC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE, Additional features = Selective ferrous
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code